- Zasada działania
- System montażowy
- Zastosowanie
-
do BOS 21
do BOS 23K
do serii 25K
do serii 26K
do BOS 50K
do BOS 64K
do serii 63M
do serii 66M
do odbłyśnika BOS R-9
do odbłyśnika BOS R-22
do odbłyśnika BOS R-34
do odbłyśnika BOS R-36
do odbłyśnika BOS R-44
do odbłyśnika BOS R-46 - Materiał
- Aluminium anodyzowane
- Wymiary
- 120 x 5 x 60 mm
- Szczegóły instalacji
- Śruby, zaciski
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01