- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M12x1-Męski
- Wersja
- Oświetlenie maszyn
- Wymiary
- Ø 20 x 358 mm
- Napięcie znamionowe pracy Ue DC
- 24 V
- Materiał
-
Aluminium Anodowane, kolor naturalny
Acryl glass - Powierzchnia oświetlacza
- 278 x 16 mm
- Kąt wiązki
- 120 °
- Rodzaj światła
- LED ze światłem białym fotokomórka
- Natężenie światła
- 1020 lm
- Temperatura koloru
- 4000 K
- Temperatura otoczenia
- -20...40 °C
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
cULus - Stopień ochrony
- IP67
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-11-03-45
- ECLASS 11.0
- 27-11-03-45
- ECLASS 5.1.4
- 27-11-03-90
- ECLASS 6.2
- 27-11-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-11-90-10
- ETIM 4.0
- EC000348
- ETIM 5.0
- EC000348
- ETIM 6.0
- EC000348
- ETIM 7.0
- EC000348
- UNSPSC 11
- 39000000
- UNSPSC 7.0901
- 39000000
- eCl@ss 9.0
- 27-11-03-45
- eCl@ss 9.1
- 27-11-03-45