BAE0119
Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych
Kod produktu:
BAE SA-OH-059-YI-S75G
- Seria
- SA-OH
- Wymiary
- 12 x 40.1 x 80.5 mm
- Interfejs
- 2x PNP/NPN/przeciwtakt normalnie otwarty/normalnie (NO/NC) IO-Link 1.1
- Wyświetlacz
-
Ekran OLED
Napięcie robocze – zielona dioda
Wyjście 1 aktywne - LED YE
Wyjście 2 aktywne - LED YE
Funkcja alarmu - LED RD
Sync - LED orange - Ustawienie
-
Autosynch.
Kontrast wskaźnika OLED
Tryb licznika
Czas opóźnienia
Funkcja dynamiczna
Zewnętrzna funkcja programowania
Ustawienie fabryczne (Reset)
IO-Link
Przełączanie na jasno/ciemno
Opóźnienie wyłączenia zał./wył.
Tryb SIO/tryb IO-Link
Funkcja okna/funkcja standardowa
Programowanie stat./dyn./man.
Programowanie 1-pkt/2-pkt/dyn.
Synchronizacja wł./wył.
Czułość (punkt przełączania)
Kierunek odczytu wskaźnika OLED
Wzmocnienie
Histereza - Ustawiacz
-
Parametryzacja przez I/O-Link
Przycisk - Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
- Materiał obudowy
-
PC
PA 12 - Napięcie robocze Ub
- 15...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
Akcesoria obowiązkowe
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92