BAE00TL
Zasilacze Heartbeat® z interfejsem IO-Link
Kod produktu:
BAE PS-XA-1W-24-080-604-I
- Wymiary
- 116 x 85 x 150 mm
- Wersja
- IP67
- Szczegóły instalacji
- Montaż
- Materiał obudowy
-
Aluminium
PC - Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- 7/8"-Męski
- Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
- 7/8"-Żeński
- Napięcie wejściowe
- 100…240 V AC, jednofaz.
- Wyjściowe napięcie znamionowe DC
- 24 V
- Wyjściowy prąd znamionowy
- 8 A
- Maks. moc wyjściowa
- 192 W
- Maks. prąd wyjściowy
- 12 A dla maks. 4 s
- Stopień ochrony
- IP67, z łącznikiem wtykowym
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01