BAE00KJ
Wzmacniacz do czujników pojemnościowych
Kod produktu:
BAE SA-CS-026-YP-BP02
- Wymiary
- 10.5 x 45 x 75.5 mm
- Przyłącze
- Przewód, 2.00 m, PUR
- Wyjście przełączające
- PNP/NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) programowalny
- Częstotliwość przełączania
- 100 Hz
- Wyjście analogowe
- Analogowy, napięcie/analogowo, natężenie 0…10 V/4…20 mA
- Materiał obudowy
- PBT
- Temperatura otoczenia
- -10...70 °C
- Napięcie robocze Ub
- 15...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Stopień ochrony
- IP40
- Funkcja czasowa
- Opóźnienie załączenia i wyłączenia z możliwością programowania
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC003015
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-02