244,00 EUR
Cena katalogowa
Z przyczyn technicznych Twoje indywidualne warunki nie mogą być obecnie pobierane z serwera. Kalkulacja cenowa odnosi się zatem do cen katalogowych. Przyjmiemy twoje zamówienie. O ile Twoje warunki mogą zostać odtworzone, zostanie utworzona faktura z ceną i wysłana do Ciebie e-mailem. Dlatego też płatność jest obecnie możliwa tylko na podstawie faktury.
Dostępność
Ładowanie...
Szacowana data dostawy: 3-4 tygodnie
- Wymiary
- 85.4 x 57 x 139 mm
- Wersja
- IP67
- Szczegóły instalacji
- Montaż
- Materiał obudowy
- Aluminium
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- 7/8"-Męski
- Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
- 7/8"-Żeński
- Napięcie wejściowe
- 100…240 V AC, jednofaz.
- Wyjściowe napięcie znamionowe DC
- 24 V
- Wyjściowy prąd znamionowy
- 3.8 A
- Maks. moc wyjściowa
- 91.2 W
- Maks. prąd wyjściowy
- 6 A dla maks. 4 s
- Stopień ochrony
- IP67, z łącznikiem wtykowym
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cURus
WEEE - Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-04-07-01
- ECLASS 11.0
- 27-04-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-04-90-02
- ECLASS 6.2
- 27-04-90-02
- ECLASS 8.1
- 27-04-90-02
- ETIM 4.0
- EC002540
- ETIM 5.0
- EC002540
- ETIM 6.0
- EC002540
- ETIM 7.0
- EC002540
- UNSPSC 11
- 39121004
- UNSPSC 7.0901
- 39121004
- eCl@ss 4.1
- 27-04-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-04-90-03
- eCl@ss 9.0
- 27-04-07-01
- eCl@ss 9.1
- 27-04-07-01