- Zasada działania
- Konwerter sygnału
- Tekst dodatkowy
- do montażu bezpośredniego
- Przyłącze
- Przewód
- Przyłącze czujnika
- M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia analogowe
- Analogowy, napięcie (0…10 V)
- Wyjście przełączające
- 3x PNP styk zwierny (NO)
- Materiał
- Mosiądz niklowane
- Temperatura otoczenia
- -10...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 11.0
- 27-27-90-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-14
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001774
- ETIM 5.0
- EC001774
- ETIM 6.0
- EC001774
- ETIM 7.0
- EC001774
- UNSPSC 11
- 39121008
- UNSPSC 7.0901
- 39121008
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-14
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-14
- eCl@ss 9.0
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-90-90