Monitorowanie drgań: Zapewnienie prawidłowych drgań elementów maszyn

Szczególnie w przypadku maszyn wirujących, instalacji i pojedynczych części, monitorowanie drgań jest odpowiednią formą monitorowania stanu. Nadmierne wibracje mogą prowadzić do nagłych problemów w pracy i znacznie ograniczyć produkcję.

Aby temu przeciwdziałać, firma Balluff stworzyła możliwość kontrolowania stanu wibracji Twoich maszyn. W każdej chwili mogą Państwo zobaczyć rozwój wibracji. Z wyprzedzeniem można określenie wartości granicznych dla drgań a w przypadku przekroczenia tych wartości wydawane jest ostrzeżenie, aby zapobiec np. uszkodzeniu łożysk, poluzowaniu mocowań lub wstrząsom spowodowanym uderzeniami i wynikającym z tego ewentualnym przestojom w produkcji.


Monitorowanie wieloosiowych robotów przemysłowych

CMTK niezawodnie wykrywa wstrząsy, wibracje i inne zdarzenia lub nieprawidłowości w działaniu robotów przemysłowych. Szczególnie ze względu na ich wieloosiową konstrukcję są one bardzo podatne na wibracje, które mogą powodować poważne uszkodzenia. Oznaki zużycia na skutek wstrząsów z przeciążeniem poszczególnych komponentów łatwo prowadzą do nieplanowanych przestojów, o ile pozostają one niezauważone. Aby uniknąć przestojów w produkcji i przestojów maszyn, Balluffs CMTK rejestruje i wizualizuje zebrane dane dotyczące Państwa robota przemysłowego i umożliwia opracowanie optymalnej strategii konserwacji.


Monitorowanie drgań przenośników taśmowych i systemów transportowych w produkcji

W produkcji nierzadko zdarza się, że maszyny pracują dla więcej niż jednej jednostki roboczej. Szczególnie narażone są przenośniki taśmowe i związane z nimi systemy transportowe. Nasze czujniki pomagają nie tylko w wykrywaniu nietypowych drgań i wibracji, ale także w wykrywanie odchyleń w wydajności transportu.

W ten sposób system CMTK wspiera Państwa w planowaniu działań konserwacyjnych na wczesnym etapie, tak aby awarii było jak najmniej.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław