21.03.2024
Prosty (i) dobry: master IO-Link z obsługą wielu protokołów
Twój bilet do przyszłości technologii automatyzacji
Inteligentne połączenie sieci przemysłowych ze standardem komunikacji IO-Link jest podstawą coraz szybszej, bardziej elastycznej, wydajniejszej i bardziej wszechstronnej produkcji. Dzięki najnowszej generacji naszego potężnego mastera IO-Link BNI możesz łatwo wejść w świat tego potężnego standardu komunikacji.
Wszechstronność spotyka się z wydajnością: IO-Link i wieloprotokołowość
Nowy master IO-Link charakteryzuje się wieloprotokołowością, co oznacza, że obsługuje różne przemysłowe protokoły Ethernet. Ale to nie wszystko. Idealnie nadaje się do bezpośredniego podłączania urządzeń IO-Link do całego systemu automatyki i oferuje liczne zalety.
Na szczególną uwagę zasługuje prosta instalacja dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi sieciowemu i rozbudowanemu katalogowi urządzeń w konfiguracji sprzętowej. Dzięki temu instalacja jest dziecinnie prosta. Inne cechy nowego IO-Link Master obejmują jego trwałą obudowę z tworzywa sztucznego, która jest nie tylko wytrzymała, ale także bardziej przyjazna dla środowiska. Dzięki tym modułom sieciowym jesteś również przygotowany na przyszłość, ponieważ urządzenia obsługują również interfejsy IoT, takie jak MQTT.
Prosta instalacja
Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi sieciowemu i rozbudowanemu katalogowi urządzeń w konfiguracji sprzętowej.
Solidne i przyjazne dla środowiska
Plastikowa obudowa jest nie tylko wytrzymała, ale także bardziej przyjazna dla środowiska.
Wyposażony dla IIoT
Dzięki interfejsom IoT, takim jak MQTT, jesteś również przygotowany na przyszłość
Bezpieczeństwo
Urządzenia wykorzystują protokół HTTPS do bezpiecznej komunikacji.
Wszechstronność
Urządzenia obsługują różne przemysłowe protokoły Ethernet
Cechy szczególne
- Przyjazny dla środowiska: plastikowa obudowa IP67 bez zalewania
- Wieloprotokołowość: kilka przemysłowych protokołów Ethernet w jednym urządzeniu
- Przyjazny dla użytkownika: zintegrowany interfejs użytkownika
- Prosta i oszczędna instalacja i konserwacja
- Niezawodna transmisja danych maszynowych i diagnostycznych oraz parametrów procesowych do sterownika
- Zgodność z IIoT: Obsługa REST API, MQTT
- Bezpieczna komunikacja: HTTPS
- Zasilanie M12 (z kodem A lub L)
- Interfejs
- Profinet / EtherNet/IP
- Fast Start-Up (FSU)
- tak
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC
- Wyświetlacz
- nie
- Przyłącze (COM 1)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (COM 2)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- M12x1-Męski, 2-stykowe, A-kodowany
- Gniazda przyłączeniowe
- 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia cyfrowe
- 16x PNP, Typ3
- Wyjścia cyfrowe
- 8x PNP
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- tak
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 4.0 A
- Materiał obudowy
- PC, injection molding
- Wymiary
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Temperatura otoczenia
- -25...55 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Interfejsy dodatkowe
- 8x IO-Link
- Wersja IO-Link
- 1.1.3
- Klasa portu
- Type A
- Interfejs
- Profinet / EtherNet/IP
- Fast Start-Up (FSU)
- tak
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC
- Wyświetlacz
- nie
- Przyłącze (COM 1)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (COM 2)
- M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- M12x1-Męski, 3-stykowe, L-kodowany
- Gniazda przyłączeniowe
- 8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
- Wejścia cyfrowe
- 16x PNP, Typ3
- Wyjścia cyfrowe
- 8x PNP
- Wejścia/wyjścia konfigurowalne
- tak
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Prąd sumaryczny US, czujnik
- 4.0 A
- Materiał obudowy
- PC, injection molding
- Wymiary
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Temperatura otoczenia
- -25...55 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Interfejsy dodatkowe
- 8x IO-Link
- Wersja IO-Link
- 1.1.3
- Klasa portu
- Type A
Odpowiednie akcesoria można znaleźć tutaj
- Maks. moc wyjściowa
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Wyjściowy prąd znamionowy
- 15 A
- Napięcie wejściowe
- 85...264 V AC
- Przyłącze (napięcie zasilania IN)
- M12x1-Męski, 3-stykowe, S-coded-kodowany
- Przyłącze (napięcie zasilania OUT)
- M12x2-Żeński, 5-stykowe, L-coded-kodowany
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67/IP65
- Wymiary
- 181 x 59 x 183 mm
- Szczegóły instalacji
- Montaż
- Materiał obudowy
-
Aluminium
PET - Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Przyłącze 1
- M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, L-kodowany
- Przyłącze 2
- M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, L-kodowany
- Przewód
- PUR szary, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 5
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...90 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -20...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 16.0 A
- Stopień ochrony
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
- Przyłącze
- M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
- Ilość styków możliwych do podłączenia
- 5
- Przekrój przyłącza
- 0.14...0.75 mm²
- Rodzaj mocowania przewodu
- Zaciski śrubowe
- Średnica przewodu D
- 6...8 mm
- Napięcie robocze Ub
- 125 VDC / 125 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67
- Temperatura otoczenia
- -40...85 °C
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
Ecolab
WEEE
- Przyłącze
- M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, L-kodowany
- Przewód
- PUR czarny, 2 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 4
- Przekrój przewodu
- 1.5 mm²
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...80 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -30...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 16.0 A
- Stopień ochrony
- IP65, IP67, IP69K
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
- Opis skrócony
- Nakrętka ochronna
- Zastosowanie
- do koncentratorów pasywnych M12
- Materiał
- PC ABS (z certyfikatem UL)
- Wymiary
- Ø 14 x 13.2 mm
- Szczegóły instalacji
- Śruby
- Zastosowanie
- do znakowania modułów sieciowych
- Materiał
- PA białe
- Szczegóły instalacji
- Klejenie
- Temperatura otoczenia
- -40...120 °C
- Przyłącze 1
- M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
- Przyłącze 2
- M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, D-kodowany
- Interfejs
- Profinet
- Przewód
- PUR Ekranowany Zielony, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 4
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...80 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -20...60 °C
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 1.5 A
- Stopień ochrony
- IP67/IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
- Przyłącze 1
- M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
- Przyłącze 2
- M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
- Przewód
- PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 3
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...90 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...90 °C
- Napięcie robocze Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Dopuszczenie / Zgodność
-
cULus
WEEE
CE
- Przyłącze 1
- M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, L-kodowany
- Przyłącze 2
- M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, L-kodowany
- Przewód
- PUR szary, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 5
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -40...90 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -20...80 °C
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 16.0 A
- Stopień ochrony
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
- Przyłącze 1
- M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
- Przyłącze 2
- M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
- Przewód
- PUR czarny, 5 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
- Liczba żył
- 5
- Temperatura przewodu, stałe ułożenie
- -50...90 °C
- Temperatura przewodu, elastyczne ułożenie
- -25...90 °C
- Napięcie robocze Ub
- 60 VDC / 60 VAC
- Prąd znamionowy (40°C)
- 4.0 A
- Stopień ochrony
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
cULus
WEEE
Downloads
-
IO-Link master with multi-protocol