Cyfryzacja i Industrial Internet of Things

Wykorzystaj z firmą Balluff szansę, jaką daje Industrial Internet of Things

Cyfryzacja i Industrial Internet of Things

Cyfryzacja i Industrial Internet of Things (IIoT) stanowią następny poziom automatyki przemysłowej. Oczekiwania sektora prywatnego i rosnącą różnorodność technologiczna spowodowały wzrost potrzeb i wymagań klientów odnośnie branży przemysłowej. Klienci wymagają wyższej produktywności, większej efektywności i przejrzystości swojej produkcji. Aby sprostać tym rosnącym wymaganiom, konieczne jest połączenie klasycznej technologii automatyki (OT) z technologią informatyczną (IT). IIoT, a więc Internet rzeczy w sektorze przemysłowym właśnie to umożliwia.

Dla firmy Balluff i jej klientów oznacza to: W generowaniu i transmisji danych możemy pochwalić się długoletnim doświadczeniem i niezaprzeczalnymi sukcesami. Na tej podstawie udostępniamy w firmie Balluff wciąż rosnącą ofertę inteligentnych urządzeń. Dzięki zastosowaniu oprogramowania wygenerujemy prawdziwą wartość dodaną do Twoich produktów. Dzięki połączeniu wydajnego sprzętu i oprogramowania powstają inteligentne rozwiązania automatyki - a wszystko to z myślą o postępie technologicznym.

Wykorzystaj potencjał Industrial Internet of Things – wspólnie z firmą Balluff

Jako Twój partner w dziedzinie automatyki będziemy towarzyszyć Ci krok po kroku na drodze do stworzenia inteligentnej fabryki. Przy tym zawsze będziemy brać pod uwagę Twoją konkurencyjność. Wesprzyj się na naszej kompetencji i doświadczeniu, wejdź z nami w świat Industrial Internet of Things (IIoT).

Nasza oferta obejmuje rozwiązania od sprzętu i oprogramowania pośredniego zdolnego do pracy w technologii IIoT, przez oprogramowanie, po inteligentne rozwiązania systemowe. Dzięki ustandaryzowanym interfejsom i protokołom gwarantujemy, że nasze rozwiązania będą mogły być eksploatowane w Twojej istniejącej infrastrukturze IIoT i na popularnych platformach. Rzecz jasna, stawiamy przy tym na standard komunikacji IO-Link. To właśnie IO-Link optymalnie nadaje się do zastosowań IIoT. Wszystko to sprawia, że firma Balluff stała się siłą napędową i dostawcą rozwiązań dla Industrial Internet of Things.


Poziom stosowania:
Nasi eksperci ds. rozwoju oprogramowania opanują obsługę wszystkich wspólnych środowisk programistycznych. W ramach naszych bloków usług oferujemy m.in. wbudowany rozwój, inteligentne urządzenia oraz integrację webową lub backendową przedsiębiorstwa. Oczywiście stawiamy również na technologie open source i standaryzowane interfejsy.


Poziom platformy:
Wykorzystujemy zarówno sprawdzone, jak i najnowsze technologie i metody, aby zapewnić płynną integrację istniejących systemów biznesowych z naszymi rozwiązaniami IIoT. W ten sposób zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa i przyzwyczajoną jakość Balluffa. Korzystamy z popularnych platform, takich jak Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Compute Engine lub Alibaba Cloud.


Poziom terenowy:
Nasze szerokie portfolio komponentów stanowi podstawę do wdrażania rozwiązań z zakresu digitalizacji i IIoT. W zakresie inteligentnych analiz wykorzystujemy zarówno dane procesowe, jak i serwisowe i biegle posługujemy się wszystkimi popularnymi protokołami i technologiami, takimi jak IO-Link, Profibus, Profinet, EtherCAT, CC-Link, Ethernet IP.


Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław