Cavo IO-Link
Disponibile in:
4 Versioni
Cavi sensore e cavi bus standard
Flessibilità e affidabilità: queste sono per noi le caratteristiche essenziali di una buona tecnologia di connessione. Da Balluff avete tutto da un'unica fonte: sensori, sistemi e tecnologie di rete, nonché connettori e cavi di collegamento adatti per un'ampia gamma di requisiti e per un utilizzo ottimale nel vostro settore. Con la nostra tecnologia di connessione versatile, flessibile e affidabile, vi supportiamo in una rapida integrazione e assicuriamo una messa in funzione facile e veloce delle vostre macchine e dei vostri sistemi.
Non avete ancora trovato il prodotto giusto? Visitate la nostra area prodotti sulla tecnologia di connessione:
Disponibilità
4 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Collegamento 1 | Collegamento 2 | Cavo | Collegamento | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
BCC03FABCC M313-M413-3E-300-PX0334-050 |
18.28 EUR | M8x1-Presa, diritto, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | ||
BCC03JZBCC M314-M414-3E-304-PX0434-050 |
20.69 EUR | M8x1-Presa, diritto, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | ||
BCC03KFBCC M324-M414-3E-304-PX0434-050 |
20.69 EUR | M8x1-Presa, ad angolo, 4-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 4-poli, A-codificato | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi | ||
BCC03FWBCC M323-M413-3E-300-PX0334-050 |
18.28 EUR | M8x1-Presa, ad angolo, 3-poli, A-codificato | M12x1-Connettore, diritto, 3-poli, A-codificato | PUR nero, 5 m, adatto per catene portacavi |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.