Sensori di campo magnetico - Interruttori a cilindro
Disponibile in:
25 Versioni
Per scanalatura a T, a C o variabile con staffe di montaggio
I sensori di campo magnetico sono utilizzati principalmente per monitorare la posizione del pistone su cilindri e pinze. Il sensore riconosce il campo del magnete integrato nel pistone attraverso la parete dell'attuatore.
Grazie al rilevamento della posizione senza contatto, i sensori di campo magnetico di Balluff sono assolutamente affidabili e privi di usura: nessuna erosione dei contatti, nessun rimbalzo e solo punti di commutazione puliti. La posizione del pistone viene rilevata in modo affidabile anche ad alte velocità di traslazione.
Non avete ancora trovato il prodotto giusto? Visitate il nostro gruppo di prodotti sui sensori di campo magnetico:
Disponibilità
25 Versioni
Codice d'ordine | Prezzo | Applicazione | Dimensione | Interfaccia | Collegamento | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|
BMF00C4BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
44.21 EUR | Cilindro pneumatico con scanalatura a T. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto. | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR | |
BMF00C9BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,3 |
67.52 EUR | Cilindro pneumatico con scanalatura a T. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto. | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR | |
BMF0043BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
61.74 EUR | attuatori miniaturizzati | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR | |
BMF00CFBMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
44.73 EUR | Cilindro pneumatico con scanalatura a T. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto. | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.50 m, PUR | |
BMF001LBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
69.2 EUR | Grazie alla corsa di risposta ottimizzata, particolarmente indicato per cilindri a corsa ridotta. | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.30 m, PUR | |
BMF00L6BMF 235K-H-PS-C-A2-S75-00,3 |
83.79 EUR | Cilindro pneumatico con scanalatura a T. Per le quote vedere schizzo nella vista prodotto. | 23.5 x 6.2 x 5 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR | |
BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
57.54 EUR | attuatori miniaturizzati | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M12x1-Connettore, 4-poli, 0.50 m, PUR | |
BMF001RBMF 103K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
107 EUR | Grazie alla corsa di risposta ottimizzata, particolarmente indicato per cilindri a corsa ridotta. | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR | |
BMF004FBMF 303K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
95.34 EUR | attuatori miniaturizzati | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 4-poli, 0.30 m, PUR | |
BMF001MBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
69.83 EUR | Grazie alla corsa di risposta ottimizzata, particolarmente indicato per cilindri a corsa ridotta. | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP Contatto normalmente aperto (NA) | Cavo con connettore, M8x1-Connettore, 3-poli, 0.50 m, PUR |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.