Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per zone a rischio di esplosione

Typecode:

BTL7 -Z-NEX- Series - SSI

Richiesta di contatto

Interfaccia
SSI
Lunghezza di misurazione
25...5500 mm
Precisione di ripetibilità
≤ ± 5 µm
Scostamento di linearità
d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm
d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB
Tensione d'esercizio UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...60 °C
Versione meccanica
Fissaggio filettatura da 3/4"
Materiale custodia
Alluminio, anodizzato
Grado di protezione
l = S: IP67 con connettore a spina l = KA: IP68
Omologazione / conformità
CE
UKCA
CSA
IECEx
WEEE
Categoria Ex
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
Documentazione tecnica
  • Scheda dati

  • Certificato MTTF.

  • Smaltimento

Accessori obbligatori

Trasduttore di posizione per forma a barra

Ausilio di regolazione/ attrezzo

Cavi di collegamento

Display