Telecamere USB3 Vision
Typecode:
BVS CA-SF1 - Board level
Precedente Designazione di Matrix Vision :
mvBlueFOX3-M1
Richiesta di contatto
- Versione
- Telecamere industriale USB3 Vision
- Interfaccia
- USB 2.0 / 3.0
- Ingressi digitali
- 2x PNP separato galvanicamente
- Uscite digitali
- 4x PNP separato galvanicamente
- Raccordo obiettivo
- C-Mount
- Formati immagine
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Materiale custodia
- Alluminio, verniciato a polvere, verniciato
- Dimensione
- 39 x 39 x 29 mm
- Tensione d'esercizio UB
- 10...28 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...45 °C
- Omologazione / conformità
-
CE
UKCA
WEEE
-
Scheda dati
-
Certificato MTTF.
-
Smaltimento