21.07.2023
Sensori capacitivi nella progettazione di cuboidi con IO-Link
Rilevare in modo affidabile i livelli di riempimento e gli oggetti ed evitare le soste
I nostri sensori capacitivi compatti Q40 offrono ora anche IO-Link. Rilevano in modo affidabile i livelli o gli oggetti senza contatto, anche attraverso le pareti non metalliche dell'involucro, con spessori fino a 4-6 mm, di contenitori e tubi.
L'interfaccia IO-Link offre ampie possibilità di applicazione e impostazione. Ad esempio, il sensore può essere facilmente installato con un cavo industriale standard a tre conduttori. È inoltre possibile posizionare i sensori nella macchina direttamente sul punto di azione, poiché l'accessibilità del sensore non gioca più alcun ruolo.
Il monitoraggio del processo, la parametrizzazione e l'analisi degli errori dei sensori IO-Link vengono eseguiti nel sistema di controllo. I processi della macchina vengono così ottimizzati in termini di tempo. Ciò rende il funzionamento più efficiente.
Le caratteristiche speciali
- rilevare i livelli e gli oggetti attraverso le pareti dei contenitori non metallici
- Tecnologia standard: per mezzi non conduttivi e per il rilevamento di oggetti
- per spessori delle pareti dei contenitori fino a 4-6 mm
- Modalità operative: modalità IO standard (SIO), modalità IO-Link
Downloads
-
Capacitive sensors in cubic design with IO-Link