26.09.2022
Nuova generazione di sensori optoelettronici
Utilizzo flessibile in un robusto alloggiamento cubico standard
Con una nuova generazione di sensori optoelettronici, Balluff amplia la sua famiglia di prodotti affermata a livello mondiale e offre una soluzione universale e affidabile per il rilevamento di oggetti. La nuova gamma si presenta in una custodia standard cubica compatta e robusta e comprende tutti i principi dei sensori, compresi gli interruttori di prossimità fotoelettrici con e senza soppressione dello sfondo, i sensori a riflessione e i sensori a sbarramento. I sensori sono disponibili sia a luce infrarossa invisibile che a luce rossa, altamente visibile e quindi facile da allineare.
Il fascio largo integrato con portata di 100 mm e il "fascio piccolo" con portata di 50-150 mm offrono la massima flessibilità. Lo stesso vale per la semplice commutazione normalmente chiuso/normalmente aperto e per il potenziometro, che consente una regolazione rapida e semplice della sensibilità.
Le aree di applicazione sono diverse: grazie alla loro indipendenza dal colore e dal materiale, gli interruttori di prossimità fotoelettrici nell'industria alimentare e delle bevande rilevano le bottiglie di plastica in modo semplice e affidabile. I sensori fotoelettrici a sbarramento sono spesso utilizzati per rilevare gli alimenti contenuti nelle confezioni di cartone. I sensori retroriflettenti possono essere utilizzati per rilevare piccoli pallet di plastica colorata che si muovono lungo un nastro trasportatore: l'ideale per l'automazione di fabbrica, le scienze biologiche, la lavorazione dei metalli e le applicazioni automobilistiche. I componenti di piccole dimensioni, come i rivestimenti in plastica, possono essere rilevati da un sensore a tasteggio con soppressione dello sfondo.
Le caratteristiche speciali
- costruzione standard consolidata in un robusto design del sensore
- portata variabile ed elevato campo di rilevamento grazie al fascio largo (ottimizzato per oggetti non uniformi), al "fascio piccolo" (miglioramento del rilevamento di piccole parti) e alla lunga portata (portata fino a 1 metro)
- regolazione della sensibilità facile e veloce grazie al potenziometro
- Funzionamento flessibile grazie alla semplice commutazione normalmente chiusa/normalmente aperta
- Ampia gamma di applicazioni grazie all'integrazione di tutti i principi essenziali del sensore, l'applicazione può essere progettata liberamente
- Grado di protezione IP67
- Approvazione UKCA e approvazione cULus
Scanner leggero con soppressione dello sfondo
- Serie
- R090K
- Dimensione
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaccia
- PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
- Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto, triangolazione
- Particolarità ottiche
- Soppressione dello sfondo
- Caratteristiche raggio
- Focus, typical at 90 mm
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 4.5 mm con 60 mm
- Distanza di lavoro
- 20...350 mm
- Collegamento
- Connettore, M8x1, 4-poli
- Materiale custodia
- PC PBT
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Scanner luminoso, a fascio largo
- Serie
- R090K
- Dimensione
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaccia
- PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
- Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto energetica
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED infrarosso
- Distanza di lavoro
- 0...100 mm
- Collegamento
- Connettore, M8x1, 4-poli
- Materiale custodia
- PC PBT
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Scanner luminoso, raggio piccolo
- Serie
- R090K
- Dimensione
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaccia
- PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
- Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto energetica
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Distanza di lavoro
- 50...150 mm
- Collegamento
- Connettore, M8x1, 4-poli
- Materiale custodia
- PC PBT
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Scanner luminoso
- Serie
- R090K
- Dimensione
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaccia
- PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
- Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a tasteggio diretto energetica
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Distanza di lavoro
- 0...500 mm
- Collegamento
- Connettore, M8x1, 4-poli
- Materiale custodia
- PC PBT
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Barriera luminosa a riflessione
- Serie
- R090K
- Dimensione
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaccia
- PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
- Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Dimensioni dello spot luminoso
- Ø 105 mm con 2 m
- Distanza di lavoro
- 0...5 m
- Collegamento
- Connettore, M8x1, 4-poli
- Materiale custodia
- PC PBT
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Sensore a sbarramento
- Serie
- R090K
- Dimensione
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Interfaccia
- PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
- Principio di funzionamento
- Sensore optoelettronico
- Principio di funzionamento ottico
- Fotocellula a riflessione
- Caratteristiche raggio
- divergente
- Tipo di luce
- LED a luce rossa
- Distanza di lavoro
- 0...20 m
- Collegamento
- Connettore, M8x1, 4-poli
- Materiale custodia
- PC PBT
- Superficie attiva, materiale
- PMMA
- Tensione d'esercizio UB
- 10...30 VDC
- Omologazione / conformità
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
Photoelectric sensors BOS R090K for the versatile detection of objects