25.04.2022
Moduli di rete con porte di alimentazione codificate M12-L
Come risolvere i crescenti requisiti tecnici - anche nell'ambiente IIoT
I nuovi moduli di rete BNI con collegamenti codificati M12-L per l'alimentazione vi offrono la possibilità di far fronte in modo affidabile ai crescenti requisiti tecnici - anche nell'ambiente dell'IIoT. Tensioni significativamente più alte possono ora essere trasmesse e, per esempio, attuatori e sensori potenti possono essere facilmente collegati.
Tra le altre cose, questi moduli vi offrono le seguenti funzioni: Grazie al connettore M12 con una codifica L come alimentazione, è possibile utilizzare fino a 16 A come corrente totale. Allo stesso tempo, la corrente di uscita massima per porta può essere estesa fino a 4 A. Si può usare questa funzione, per esempio, quando si controllano gli azionamenti.
Con il server web ottimizzato per la configurazione e la visualizzazione delle informazioni del modulo, abbiamo implementato un'amministrazione utente completa. Questo rende l'uso dei nostri moduli ancora più conveniente per voi.
Inoltre, i moduli di rete supportano REST API come interfaccia di comunicazione. Questo permette di integrare il modulo nel mondo IT e persino di usarlo come un blocco di costruzione per implementare l'IIoT.
Le caratteristiche speciali
- Connessioni di tensione potenti: Connettori M12 codificati a L (4 o 5 poli per le varianti Profinet)
- più potenza: corrente di uscita max. fino a 4 A per porta
- facile da usare: server web con una vasta gamma di funzioni
- IIoT-capace: supporto API REST
- Conveniente: opzioni di diagnostica tramite IO-Link e LED di stato
- per ambienti difficili: robusto alloggiamento in metallo IP67
Downloads
-
BNI network modules with M12 L-coded power ports