13.12.2021
Intelligente, comunicativo, senza fili: IO-Link Wireless
La onde radio in grado di migliorare la flessibilità
La combinazione intelligente di reti industriali con lo standard di comunicazione IO-Link è un elemento essenziale per la fabbrica del futuro. Finora, i sensori e gli attuatori intelligenti e i dispositivi binari e/o analogici sono stati integrati tramite cavi. Tuttavia, le applicazioni nell'automazione di processo e di fabbrica utilizzano sempre più spesso le tecnologie wireless, poiché hanno molti vantaggi. IO-Link Wireless è un nuovo standard promettente.
Parliamo IO-Link - sia cablato che wireless
L'ampio portafoglio IO-Link di Balluff comprende sensori con diversi principi funzionali e una gamma ineguagliabile di tecnologie di rete e di collegamento. Con IO-Link Wireless, stiamo espandendo il nostro portafoglio in modo contemporaneo, ma anche a prova di futuro - pur mantenendo l'integrazione e la compatibilità del sistema.
Più flessibile di qualsiasi cavo
Il nostro sistema wireless, composto da master, hub e bridge, è un nuovo standard wireless che soddisfa le elevate esigenze dell'automazione di fabbrica. Il master wireless non riceve i suoi dati via cavo, come avviene di solito, ma riceve via radio i dati dei sensori tramite un ponte o un hub. Questo porta vantaggi decisivi rispetto a un sistema cablato - tra cui una pianificazione e un'installazione più facile, una maggiore flessibilità nel design e nella mobilità, e nessuna usura di spine e cavi. Rende anche più facile il retrofit dei sistemi esistenti. In breve, la variante wireless IO-Link permette un'integrazione ancora più flessibile e sostenibile di sensori/attuatori - con l'affidabilità e le prestazioni comprovate dell'IO-Link cablato.
L'automazione intelligente della fabbrica del futuro - ora anche senza fili
IO-Link Wireless è una nuova, promettente soluzione per la fabbrica del futuro - e una sorta di aggiornamento per tutti coloro che già usano IO-Link e ora vogliono diventare ancora più mobili ed efficienti. Il nuovo standard viene utilizzato ovunque dove la trasmissione classica dei dati era finora impossibile o possibile solo con difficoltà: sui sistemi di trasporto ad alta velocità, i sensori compatibili possono così essere collocati direttamente sul carrello per un monitoraggio più preciso. Quando si cambiano gli utensili su una pinza, la mancanza di cablaggio permette la trasmissione dei dati in spazi ristretti. Lo stesso vale per le fresatrici, che offrono poco spazio per i sensori ma richiedono un'elevata sicurezza di processo. Qui, il nuovo sistema è avvantaggiato con la sua robustezza.
Le caratteristiche speciali
- Semplice configurazione tramite il server web integrato
- La gamma di frequenza 2.4 - 2.483 GHz può essere utilizzata in tutto il mondo senza una licenza
- Veloce e affidabile (latenza 5ms, tasso di errore 10-9)
Trova i prodotti
Downloads
-
IO-Link Wireless – intelligent, communicative, wireless