27.04.2023
Il nuovo sistema di misurazione della posizione in campo magnetico BMP - con più funzionalità
Facile da integrare e configurabile in modo flessibile
La fabbrica intelligente, con le sue complesse linee di produzione, richiede una grande flessibilità. Spesso è difficile conciliare questa esigenza con un'elevata qualità dei processi e dei prodotti. Per questo è importante avere sempre una visione d'insieme dei processi di lavoro. Il sistema di misurazione della posizione a campo magnetico BMP di Balluff vi aiuta proprio in questo: fornisce un feedback di posizione continuo e senza contatto, consentendovi di monitorare i processi di lavoro in corso in modo affidabile e senza usura.
Sia che vogliate controllare l'assemblaggio nell'industria automobilistica, ad esempio, sia che vogliate regolare rapidamente i formati modificati e i parametri di processo nell'industria dell'imballaggio, mentre diversi movimenti pneumatici sono in funzione in modo sincrono: Con il BMP avrete sotto controllo la vostra produzione, garantirete la lavorazione simultanea degli oggetti e rimarrete efficienti dal punto di vista energetico.
Maggiore integrazione per una flessibilità ancora maggiore
Il tempo è denaro. Per questo motivo, con il nuovo BMP di Balluff, potete aumentare la trasparenza della vostra produzione senza ulteriori perdite, evitando così errori e guasti: Il sistema è compatibile con magneti allineati sia radialmente che assialmente e si adatta quindi direttamente alla vostra applicazione individuale.
Risultati configurabili: Parametri unitari in base alle esigenze del cliente
Un componente importante del nuovo BMP è il concetto di personalizzazione: se la vostra applicazione richiede un'elevata dinamica e/o ripetibilità, potete configurare questi parametri in base alle vostre esigenze prima della messa in servizio.
I cilindri pneumatici resistenti sono spesso utilizzati nell'automazione di fabbrica. Per molti compiti impegnativi nella tecnologia dell'automazione, è essenziale monitorare accuratamente i processi di movimento dei cilindri.
Monitoraggio della posizione del pistone sui cilindri pneumatici
I nostri sistemi di misurazione della posizione del campo magnetico sono la soluzione ottimale per monitorare la posizione del pistone nei cilindri pneumatici. Installati in modo rapido e intuitivo, rilevano le posizioni finali del pistone senza contatto e quindi senza usura e in modo affidabile, garantendo così movimenti e processi sicuri nella vostra macchina o impianto.
Le caratteristiche speciali
- trasparente: feedback di posizione continuo anche negli spazi più ristretti
- integrabile: rileva i magneti radiali e assiali
- sicuro nei processi: bassa deriva termica, ottima compatibilità elettromagnetica
- personalizzabile: configurazione del prodotto in base alle esigenze del cliente
- accessibile digitalmente: ideale per il monitoraggio delle condizioni, la manutenzione predittiva e i cambi di formato grazie ai dati aggiuntivi via IO-Link
Argomenti correlati
Downloads
-
Magnetic field positioning system BMP – with more functionality