02.04.2024
Configurare facilmente le ispezioni ottiche con il BVS VisionSensor
Il VisionSensor con illuminazione integrata e autofocus, per una facile gestione e una rapida integrazione del sistema
Balluff amplia la sua gamma di prodotti con il VisionSensor, che innalza ulteriormente il livello in termini di velocità e operatività. Grazie all'assenza di componenti aggiuntivi, all'illuminazione integrata e alle ottiche autofocus, il controllo della qualità ottica nella produzione automatizzata non è mai stato così semplice. In breve: un aumento dell'efficienza e dell'efficacia. Grazie all'elaborazione industriale integrata delle immagini, i prodotti Smart Vision di Balluff soddisfano le crescenti esigenze di qualità e flessibilità dei moderni sistemi di produzione. Il loro vantaggio principale risiede nella capacità di eseguire più rilevamenti contemporaneamente e di effettuare complesse distinzioni di luminosità e forma. Questo li rende una soluzione intelligente, in particolare nell'industria automobilistica ed elettrica, sia per la verifica degli oggetti che per il monitoraggio della presenza.
L'intelligenza incontra le prestazioni
VisionSensor è il modo più semplice per ottenere informazioni sulle caratteristiche degli oggetti e valutarle successivamente. Per il monitoraggio della presenza sono disponibili sia strumenti applicativi predefiniti che funzioni generiche. Grazie all'accesso supplementare ai dati di monitoraggio delle condizioni, la produzione diventa sicura, efficiente e trasparente. La semplice integrazione del sensore nell’architettura IO-Link rende particolarmente semplice il controllo del prodotto. Le interfacce di processo e IT indipendenti sono indispensabili quando si tratta di applicazioni flessibili e a prova di futuro. VisionSensor è dotato di API REST e funzioni MQTT, è compatibile con IIoT ed è quindi l'emblema di un prodotto intelligente.
Le caratteristiche speciali
- Facile da usare durante la configurazione
- Illuminazione integrata e ottica autofocus
- Interfaccia IO-Link per una semplice integrazione del sistema
- Programmabilità IIoT (API REST, MQTT)
- Accesso ai dati di monitoraggio delle condizioni
Argomenti correlati
Downloads
-
VisionSensor offers integrated lighting and autofocus