- Affichages de position
- Capteurs capacitifs
- Capteurs d'inclinaison
- Capteurs de débit
- Capteurs de pression
- Capteurs de surveillance d'état multifonction
- Capteurs de température
- Capteurs magnétiques
- Capteurs magnétostrictifs
- Capteurs optoélectroniques
- Capteurs à codage magnétique
- Capteurs à ultrasons
- Codeur angulaire
- Commutateurs à cames
Détecteurs de proximité inductifs
Capteurs inductifs
Disponible en:
25 Séries
Balluff propose une large gamme de détecteurs de proximité inductifs pour différentes applications et branches. Qu'il s'agisse d'un produit standard, résistant à la haute pression, adapté à l'hygiène / au lavage, facteur 1, résistant à l'aimant, résistant à la soudure, résistant à la température, résistant aux explosions ou NAMUR, vous trouverez à coup sûr dans notre portefeuille le produit adapté à votre application individuelle grâce à différents matériaux de boîtier et procédés d'étanchéité. Pour une intégration facile dans les situations les plus diverses et pour des solutions optimales même en cas de restrictions d'espace, nous mettons à disposition différentes formes de construction, différents diamètres de boîtier et différentes tailles de filetage.
La technique utilisée dans le monde entier présente un rapport qualité-prix optimal et peut être livrée en peu de temps, même pour des quantités importantes.
Augmentez la disponibilité de vos installations et réduisez en même temps les coûts de maintenance et de stockage avec les détecteurs de proximité inductifs de Balluff.
Les particularités
- raccordement par fiche ou par câble
- formes de construction cylindriques et différentes formes rectangulaires
- variantes pour DC-3/4 fils, IO-Link et DC, AC et AC/DC-2 fils
- capteurs affleurants et non affleurants
- formes de construction courtes et longues
- avec ou sans butée fixe
- capteurs résistants aux hautes pressions jusqu'à 500 bar
- capteurs haute température jusqu'à 230 °C
- capteurs avec une résistance élevée aux produits chimiques et un indice de protection élevé jusqu'à IP69K
- capteurs résistants aux champs magnétiques
- capteurs résistants à la soudure
- capteurs facteur 1 ou capteurs NAMUR
25 Séries
Série | Modèle | Range Sn max. | Fonction de contact | Sortie de commutation | Type de raccordement | Montage | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BES M SVersion cylindrique |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 30 mm | Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | Push-pull, NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull | Câble, Câble avec connecteur, Connecteur | flush, non noyé, quasi noyé | |
BES G SVersion cylindrique sans filetage |
D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 | 5 mm | Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO) | NPN, PNP | Câble, Câble avec connecteur, Connecteur | flush, non noyé | |
BES M MVersion miniature cylindrique |
M4x0,5, M5x0,5 | 5 mm | Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO) | NPN, PNP | Câble, Câble avec connecteur, Connecteur | flush, non noyé | |
BES Q26 SVersion carrée avec hauteur de 26 mm |
26x26 | 10 mm | Contact à fermeture (NO) | polarisé, PNP | Câble avec connecteur, Connecteur | flush | |
BES Q40 SVersion carrée avec hauteur de 40 mm |
40x40 | 40 mm | Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | NPN, PNP | Bornes à vis, Connecteur | flush, non noyé | |
BES Q80 SVersion carrée avec hauteur de 80 mm |
80x80 | 50 mm | Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | NPN, polarisé, PNP | Bornes à vis, Connecteur | flush, non noyé | |
BES Q MVersion compacte carrée |
8x8, 5x5 | 3 mm | Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull | Câble, Câble avec connecteur, Connecteur | flush | |
BES R SVersion cubique |
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4,7, 40x12x26 | 8 mm | Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | NPN, PNP | Câble, Câble avec connecteur, Connecteur | flush, non noyé | |
BES M F1Facteur 1 en version cylindrique |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 20 mm | Contact à fermeture (NO) | NPN, PNP | Connecteur | flush, non noyé | |
BES Q40 F1Facteur 1 en version carrée de 40 mm de hauteur |
40x40 | 40 mm | Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | NPN, PNP | Connecteur | flush, non noyé, noyé d'un côté | |
BES R F1Facteur 1 en version cubique avec trous de passage |
32x20x8 | 5 mm | Contact à fermeture (NO) | PNP | Câble avec connecteur | flush | |
BES M HTVersion cylindrique pour applications résistantes à la température |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1, M5x0,5 | 15 mm | Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | NPN, PNP | Câble, Câble avec connecteur, Connecteur | flush, non noyé | |
BES Q12 HTVersion carrée de 12 mm de hauteur pour les applications résistantes à la température |
12x12 | 4 mm | Contact à fermeture (NO) | PNP | Câble | flush | |
BES Q40 HTVersion carrée d'une hauteur de 40 mm pour les applications résistantes à la température |
40x40 | 25 mm | Contact à fermeture (NO) | pour amplificateur-relais, PNP | Connecteur | non noyé | |
BES Q8 HTVersion carrée avec hauteur de 8 mm pour applications résistantes à la température |
8x8 | 2 mm | Contact à fermeture (NO) | PNP | Câble | flush | |
BES M MFVersion cylindrique pour applications résistantes aux champs magnétiques |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 20 mm | Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | NPN, PNP | Connecteur | flush, non noyé, quasi noyé | |
BES Q40 MFVersion carrée d'une hauteur de 40 mm pour les applications résistantes aux champs magnétiques |
40x40 | 40 mm | Contact à fermeture (NO), Contact à ouverture/fermeture (NO/NF) | PNP | Connecteur | flush, non noyé, noyé d'un côté | |
BES R MFVersion cubique pour applications résistantes aux champs magnétiques |
32x20x8 | 7 mm | Contact à fermeture (NO) | PNP | Câble, Câble avec connecteur | flush | |
BES M PVersion cylindrique pour les applications résistantes aux hautes pressions |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1, M5x0,5 | 40 mm | Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO) | NPN, PNP | Câble, Câble avec connecteur, Connecteur, Tresses | flush, non noyé, quasi noyé | |
BES M FMVersion cylindrique avec boîtier entièrement métallique |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 8 mm | Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO) | NPN, PNP | Connecteur | flush | |
BES M HVersion cylindrique pour les applications dans le domaine de l'hygiène |
M18x1, M12x1 | 8 mm | Contact à ouverture (NF), Contact à fermeture (NO) | PNP | Connecteur | flush, non noyé | |
BES G EXVersion cylindrique sans filetage pour les zones à risque d'explosion |
D6.5 | 1 mm | Câble | flush | |||
BES M EXVersion cylindrique pour les zones à risque d'explosion |
M18x1, M30x1,5, M12x1, M8x1 | 15 mm | Contact à fermeture (NO) | PNP | Câble, Connecteur | flush, non noyé | |
BES Q40 EXVersion carrée de 40 mm de hauteur pour les zones à risque d'explosion |
40x40 | 35 mm | Connecteur | flush, non noyé | |||
BES SPVersion spéciale |
2 mm | Contact à fermeture (NO) | PNP/NPN | Connecteur | flush |
Modifier les colonnes
Veuillez sélectionner les colonnes qui doivent être affichées.