BVS02E2

Non disponible dans la boutique en ligne

Caméras SWIR et UV

Code typographique:

BVS CA-GX0-0013SG-120120-001

Demande de contact

Version
Caméra industrielle GigE Vision
Interface
Gigabit Ethernet
Entrées numériques
2x PNP opto-isolated
Sorties numériques
4x PNP high side
Monture d'objectif
Custom M30 mount lens holder
Formats d'image
Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
Matériau du boîtier
Aluminium, revêtement par poudre, peint
Dimensions
39.8 x 39.8 x 50 mm
Tension d'emploi Ub
10...28 VDC
Température ambiante
0...45 °C
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC
Classe de protection
IP40
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Blocs d'alimentation pour l'automate

Câbles de raccordement

C-mount lenses

Câbles de liaison

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

ETIM 7.0
EC001820