BVS0047

3D RV0 65

Code typographique:

BVS 3D-RV0-0012VG-111100-001

Chargement...
Codes 2D
QR Code
AprilTag
Utilisation
Bin Picking
Détection d'objets
Gripping point calculation
Résolution de l'image
1.2 MP(1280 x 960 pixels)
Type de capteur Vision
CMOS 1/3" monochrome global shutter
Distance focale
4 mm
Matériau du boîtier
Aluminium, peint
Dimensions
135 x 75 x 96 mm
Interface
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, 8-pôles, A-codé
Connexion 2
M12x1-Connecteur femelle, 8-pôles, A-codé
Tension d'emploi Ub
18...30 VDC
Température ambiante
0...50 °C
Classe de protection
IP54
Documentation technique
  • Fiche de données

Projecteur

Plaques d'étalonnage

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

ETIM 7.0
EC001820