BSI0002

S-BSI R11

Code typographique:

BSI R11A0-XB-CXS045-S75G

Chargement...
Principe de mesure
Système de mesure à fluide
Axes de mesure
1
Plage de mesure
-45...45°
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Interface
Analogique, courant 4…20 mA
Résolution
≤ 0.01 °
Précision
±0.1 % FS min. 0,1 °
Raccordement
Connecteur, M8x1
Matériau du boîtier
Aluminium
Température ambiante
-40...85 °C
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
27-27-11-01
ECLASS 11.0
27-27-11-01
ECLASS 5.1.4
27-27-90-90
ECLASS 6.2
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC001852
ETIM 5.0
EC001852
ETIM 6.0
EC001852
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111935
UNSPSC 7.0901
41111935
eCl@ss 4.1
27-27-07-00
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-90
eCl@ss 8.1
27-27-90-90
eCl@ss 9.0
27-27-11-90
eCl@ss 9.1
27-27-11-01