BOS01K4

Disponible

S-BOS 64K T

Code typographique:

BOS 64K-AA-IE10-TG

Chargement...
Série
64K
Dimensions
25 x 69.7 x 100.4 mm
Interface
Relais Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Principe de fonctionnement
Capteur optoélectronique
Principe de fonctionnement optique
Barrage optique unidirectionnel (récepteur)
Type de lumière
Infrarouge
Portée
0...50 m
Raccordement
Bornes à vis
Matériau du boîtier
PBT, GF30
Face sensible, matériau
PC
Tension d'emploi Ub
24...60 VDC/24...240 VAC
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Accessoires obligatoires

Barrages optiques unidirectionnels

Blocs d'alimentation Heartbeat avec interface IO-Link

Blocs d'alimentation pour montage sur rail DIN

Brides de fixation pour capteurs optoélectroniques

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01