BNS000K

Interrupteurs de position unique mécaniques

Code typographique:

BNS 819-FD-60-101-S4R

Chargement...
Accessoires recommandés
Matériau du boîtier
Aluminium, anodisé
Nombre d'éléments de sortie
1x Toit
Version
Contact à ressort
Principe actif
1. Élément de sortie: mécanique
Courant permanent
1. Élément de sortie: 4 A
Tension d'emploi nominale Ue
1. Élément de sortie: 25 V AC / 60 V DC
Montage
quelconque
Direction d’approche
dans l'axe longitudinal ou transversal par rapport à la surface de vissage
Vitesse d'approche
1. Élément de sortie: 40 m/min
Type de raccordement
1. Élément de sortie: Connecteur
Température ambiante
-5...85 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
CCC
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Câbles de raccordement

ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 4.1
27-27-06-06
eCl@ss 5.1.3
27-27-06-05
eCl@ss 8.1
27-27-06-01
eCl@ss 9.0
27-27-06-01
eCl@ss 9.1
27-27-06-01