BNI00H3

Disponible

Périphériques sans fil IO-Link

Code typographique:

BNI IOW-560-W01-K022

Chargement...
Tension d'emploi Ub
18...32 VDC
Connexion emplacements
M12x1-Connecteur femelle
M12x1-Connecteur mâle
Dimensions
355 x 362 x 661 mm
Température ambiante
-5...50 °C
Classe de protection
/IP67
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Accessoires obligatoires

IO-Link wireless network blocks

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-24-26-02
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 8.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-02
eCl@ss 9.1
27-24-26-02