BES048Y

S-BES R MF

Code typographique:

BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-108

Chargement...
Dimensions
32 x 20 x 8 mm
Modèle
32x20x8
Montage
flush
Portée
7 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture (NO)
Fréquence de commutation
150 Hz
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression, revêtement partiel
Face sensible, matériau
revêtement céramique
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.20 m, TPU
Tension d'emploi Ub
10...30 VDC
Température ambiante
-25...70 °C
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
UKCA
cULus
WEEE
Caractéristiques supplémentaires
Boîtier résistant aux projections de soudure