BES02ZU

S-BES M EX

Code typographique:

BES M12ME-GNX40B-S04G-EEX

Chargement...
Dimensions
Ø 12 x 45 mm
Modèle
M12x1
Montage
flush
Portée
4 mm
Interface
NAMUR
Fréquence de commutation
700 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
Face sensible, matériau
PBT
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
7.7...9 VDC
Température ambiante
-20...70 °C
Catégorie Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Homologation / conformité
CE
ATEX
IECEx
FM
cCSAus
WEEE
CCC Ex
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Fixations universelles

Câbles de raccordement

Câbles de liaison

Amplificateur de signal