BES02ZR

S-BES G EX

Code typographique:

BES G06MD-GNX10B-EV02-EEX

Chargement...
Accessoires recommandés
Dimensions
Ø 6.5 x 30 mm
Modèle
D6.5
Montage
flush
Portée
1 mm
Interface
NAMUR
Fréquence de commutation
2000 Hz
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
Face sensible, matériau
PBT/Duroplaste
Raccordement
Câble, 2.00 m, PVC
Tension d'emploi Ub
7.7...9 VDC
Température ambiante
-20...70 °C
Catégorie Ex
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 1G (EPL Ga)
Classe de protection
IP67
Homologation / conformité
CE
ATEX
FM
cCSAus
WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Amplificateur de signal