BES01W2

Disponible

S-BES R S

Code typographique:

BES R01ZC-PAC70B-BP00.2-GS04

Chargement...
Dimensions
32 x 20 x 8 mm
Modèle
32x20x8
Montage
flush
Portée
7 mm
Sortie de commutation
PNP Contact à fermeture / ouverture (NO/NF)
Fréquence de commutation
150 Hz
Matériau du boîtier
Zinc, Moulé sous pression
Face sensible, matériau
PA 12
Raccordement
Câble avec connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire, 0.20 m, PUR