BCC0AM1

Répartiteurs en Y

Code typographique:

BCC M414-M313-M313-U2012-006

Chargement...
Connexion 1
M12x1-Connecteur mâle, droit, 4-pôles, A-codé
Connexion 2
M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé
Connexion 3
M8x1-Connecteur femelle, droit, 3-pôles, A-codé
Tension d'emploi Ub
60 VDC / 60 VAC
Câble
PVC jaune, 0.6 m
Courant nominal (40 °C)
4.0 A
Classe de protection
IP67, IP68, IP69K/IP67/IP67
Homologation / conformité
CE
WEEE
cULus
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Élimination

Aucun accessoire recommandé n'est disponible.
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-25-01-07
ECLASS 6.2
27-27-92-21
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 5.1.3
27-25-01-07
eCl@ss 8.1
27-44-01-06
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06