BAV002Z

Guided Changeover Solution

Code typographique:

BAV MA-NC-00028-05

Chargement...
Navigateurs Internet pris en charge
Google Chrome
Matériau du boîtier
Plastique
Connexion emplacements
2x LAN: RJ45-Connecteur femelle, 8-pôles
2x USB: USB 2.0 Standard-A
ConBridge Systembus: ConnectBridge connector
HDMI: Micro-HDMI
PiBridge Systembus: PiBridge connector
RS485: Screw terminal connection, 4-pôles
USB: USB Micro
X2: Screw terminal connection, 4-pôles
X4: Screw terminal connection, 8-pôles
Dimensions
45 x 96 x 110.5 mm
Température ambiante
-40...55 °C
Température de stockage
-40...85 °C
Affichage
6 status LEDs (2-color), of which 2 LEDs are freely programmable
Tension d'emploi, info
12-24 V DC -15% / +20%, reverse polarity protected
Fixation
Profilé chapeau
Classe de protection
IP20
Documentation technique
  • Fiche de données

Capteurs de position à tige pour l'hydraulique industrielle - KMAT

Capteurs de position profilés - KMAT

Positionnement linéaire

Capteurs de distance inductifs

Affichages de position

Appareils de signalisation visuels

Capteurs de distance

Signal numérique

Têtes de lecture/ écriture avec unité d'exploitation intégrée

ECLASS 10.1
27-37-18-90
ECLASS 11.0
27-37-18-90
ECLASS 5.1.4
27-37-18-90
ECLASS 6.2
27-37-18-90
ETIM 7.0
EC002627
eCl@ss 4.1
27-37-18-90
eCl@ss 5.1.3
27-37-18-90
eCl@ss 8.1
27-37-18-90
eCl@ss 9.0
27-37-18-90
eCl@ss 9.1
27-37-18-90