BAW004J

Capteurs de distance inductifs

Code typographique:

BAW M12MD-UAC70G-S04G

Loading...
Dimensions
Ø 12 x 45 mm
Modèle
M12x1
Montage
non noyé
Portée
0.2...7 mm
Sortie analogique
Analogique, tension 0...10 V
Caractéristique de sortie
décroissant à l'approche
Fréquence limite –3 dB
1000 Hz
Fidélité de répétition selon BWN
±7 µm
Écart de linéarité max.
±70 µm
Matériau du boîtier
Laiton, revêtement sans nickel
Face sensible, matériau
LCP
Raccordement
Connecteur, M12x1-Connecteur mâle, 4-polaire
Tension d'emploi Ub
15...30 VDC
Température ambiante
-40...80 °C
Classe de protection
IP68
Homologation / conformité
CE, cULus, EAC, WEEE
Documentation technique
  • Fiche de données

  • Certificat MTTF

  • Élimination

Documentation produit
  • Certificat

  • Déclaration de conformité

  • Instructions de configuration / d'installation / de montage

  • Notice d'emploi

Matériel d'information
  • Fiche descriptive du produit

Plan technique
  • Vue Produit

Câbles de raccordement

Aide au réglage / outil

ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 6.0
27-27-08-02
eCl@ss 8.1
27-27-08-02