Módulos de rede para Profinet
Módulos do distribuidor
Disponível em:
16 Versões
O fato da automação industrial ter evoluído de maneira significativa em razão do Profinet é evidente. Pois o Profinet permite conectar os acionamentos e a tecnologia de segurança diretamente à rede.
O sistema que trabalha em base de Ethernet é significativamente mais rápido do que o Profibus, mas pode ser combinado com ele sem maiores problemas. O mesmo se aplica para a conexão com IO-Link. Você economiza tempo e dinheiro e a Connectivity garante a otimização da qualidade do processo.
Com os nossos módulos de rede, o Profinet é totalmente integrável - desde o nível de controle até o acionamento. Também em ambientes severos.
Características específicas
- liberdade de instalação, cabeamento simples, diagnósticos contínuos e parametrização centralizada através de conexão com IO-Link
Disponibilidade
16 Versões
Código do pedido | Preço | Entradas digitais | Saída digitais | Interfaces suplementares | Classe da porta | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
16x PNP, tipo 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Tipo A | ||
BNI007MBNI PNT-509-105-Z033 |
32x PNP, tipo 3 | 32x PNP |
8x IO-Link 8x IO-Link |
Tipo A | ||
BNI0092BNI PNT-507-005-Z040 |
8x PNP, tipo 3 | 8x PNP | 4x IO-Link | Tipo A | ||
BNI00HLBNI PG3-508-0C5-Z015 |
16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Tipo A | ||
BNI00FWBNI PNT-508-005-Z015 |
16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Tipo A | ||
BNI00EKBNI PNT-508-055-P067 |
16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Tipo A | ||
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
16x PNP, tipo 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Tipo A | ||
BNI00AZBNI PNT-538-105-Z063 |
12x PNP, tipo3 | 12x PNP | 8x IO-Link | Tipo A (4x) + tipo B (4x) | ||
BNI006CBNI PNT-502-102-Z015 |
16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 4x IO-Link | Tipo A | ||
BNI0052BNI PNT-302-105-Z015 |
16x PNP, tipo 2 | 16x PNP |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.