Leitores Portáteis RFID unidades de base
RFID-Handhelds
Disponível em:
4 Versões
O dispositivo básico da série portátil RFID é independente da frequência e pode comunicar com todas as tecnologias RFID oferecidas pela Balluff - assim como a unidade de avaliação BIS V da Balluff. É, portanto, uma contrapartida portátil para esses dispositivos.
O "BIS V móvel" é um leitor portátil RFID com sistema operativo Android. Atua como uma unidade de avaliação RFID, controlando os módulos de cabeça anexados e as cabeças de leitura/escrita. Um visor grande com display tátil é utilizado para visualização e fácil operação. Opcionalmente, a leitura de códigos visuais através da câmara ou do scanner 1D/2D pode ser ativada. As aplicações para processamento de dados já estão pré-instaladas no leitor de mão, tanto para aplicações HF, LF e UHF.
Bases de carregamento para armazenamento e carregamento de dispositivos e baterias são fornecidas, bem como uma fonte de alimentação compatível com plugues do país.
Características especiais
- Leitor portátil móvel independente de frequência "BIS V móvel"
- Concepção modular para combinações individuais de hardware para BIS M, BIS C, BIS L e BIS U
- Display táctil de 5" para uma visualização otimizada do conteúdo do portador de dados
- Sistema operativo Android: Android™ Industrial+
- Interfaces disponíveis: WLAN, Bluetooth
- Aplicações fáceis de utilizar para LF, HF e UHF com uma vasta gama de funções
- Leitura de códigos visuais 1D/2D opcionalmente selecionáveis
Disponibilidade
4 Versões
Código do pedido | Preço | Código de pedido | Dimensões | Sistema operacional | Características suplementares | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM0421BAM MD-IS-001-0005 |
BAM0421 | 200 x 82 x 138 mm | ||||
BIS01FUBIS V-830-3-011-B-000 |
BIS01FU | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | |||
BIS01FWBIS V-830-3-011-B-001 |
BIS01FW | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting | ||
BIS01H2BIS V-830-3-011-B-002 |
BIS01H2 | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting, Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.