- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Amplificador para fibra ótica
- Barreiras de luz de reflexão
- Barreiras de proteção frontal e barreiras de proteção frontal em ângulo
- Fibras óticas
- Interruptor de luz
- Micromote - Amplificador para cabeças de sensores ópticos
- Micromote - cabeças de sensor óptico
- Sensor ótico de barreira
- Sensores de contraste
- Sensores de cor
- Sensores de luminescência
- Sensores ópticos de distância
- Telhados contínuos e grelhas de luz
Sensores óticos tipo janela
Sensores ópticos
Disponível em:
2 Série
Os nossos sensores óticos tipo janela BOW são utilizados nos casos em que os objetos não devem ser consultados de modo apenas pontual, mas também em uma área. O grande número de feixes dispostos em paralelo torna possível detectar os objetos em uma janela larga. Os nossos sensores óticos tipo janela garantem uma alta resolução uniforme em qualquer ponto da janela.
Os sensores óticos tipo janela da Balluff estão disponíveis nas variantes dinâmica e estática. A versão dinâmica identifica somente objetos em movimento na área ativa – sem nenhuma influência por parte dos equipamentos de alimentação etc.: ideal para a consulta e a contagem de objetos que caem rapidamente, de modo não ordenado.
Características específicas
- alta resolução uniforme em toda a área da moldura
- detecção de peças pequenas com até 0,8 mm de diâmetro
- invólucro metálico robusto com conector de encaixe padrão M8
- sensibilidade e comprimento do sinal de saída ajustáveis
- variantes dinâmica e estática
- sistema modular com inúmeros tamanhos de moldura
Guia de produtos para reconhecimento de objetos
Diga-nos quais são as suas necessidades e nós dir-lhe-emos qual o produto de que necessita!
2 Série
Série | Janela ativa (PL × AL) | Tipo de luz | Interface | Menor peça, típ. | Ações |
---|---|---|---|---|---|
S-BOW ASensores óticos tipo janela com saída estática para controle de congestionamento |
80 × 80 mm, 120 × 80 mm, 120 × 160 mm, 160 × 160 mm, 40 × 80 mm, 40 × 160 mm, 80 × 160 mm, 160 × 80 mm | Infravermelho | NPN, PNP | 1.50 mm, 1,0 mm dinâmico, 1.00 mm, 1.20 mm, 1,2 mm dinâmico, 1,5 mm dinâmico | |
S-BOW BSensores óticos tipo janela com saída dinâmica para objetos em queda |
40 × 40 mm, 40 × 120 mm, 80 × 40 mm, 80 × 80 mm, 80 × 120 mm, 120 × 80 mm, 120 × 120 mm, 120 × 160 mm, 160 × 160 mm, 160 × 200 mm, 200 × 120 mm, 200 × 160 mm, 200 × 200 mm, 240 × 200 mm, 240 × 240 mm, 280 × 280 mm, 320 × 320 mm, 360 × 360 mm, 400 × 360 mm, 400 × 400 mm | Infravermelho | NPN, PNP | 2,0 mm (resolução "alta"), 4,0 mm (resolução "alta") |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.