- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
Sensores magnéticos para a ranhura em T
Sensores de campo magnético
Disponível em:
10 Série
Os nossos sensores de campo magnético BMF para a ranhura em T podem ser montados diretamente na ranhura e caracterizam-se pela retenção particularmente firme. Eles podem ser montados de modo faceado, fazendo com que também sejam adequados para aplicações críticas em termos de espaço.
Além disto, a Balluff oferece formatos construtivos extremamente curtos para possibilidades flexíveis de aplicação. Os sensores registram sem contato a posição do êmbolo através da parede do cilindro. O sistema pode ser utilizado em cilindros e garras, tanto com ímãs fortes como fracos.
Graças aos LEDs extremamente claros, é possível identificar o estado de comutação dos sensores com segurança mesmo de grande distância. Os sensores magnéticos para a ranhura em T também estão disponíveis com invólucro metálico para utilização em ambientes muito severos, por exemplo, em caso de respingos de solda e faíscas. Ou com eletrônica sensível a campos magnéticos, adequada para o ambiente industrial com altas correntes de solda.
As características especiais
- comportamento confiável de comutação graças ao ponto de comutação preciso
- livres de desgaste, pois trabalham sem contato
- imunes à sujeira
10 Série
Série | Forma da ranhura | Material do invólucro, primário | Dimensões | Saída de comutação | Interface | Tipo de conexão | Temperatura ambiente, máx. | Classe de proteção | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BMF 235Para ranhura T |
Ranhura em T | PA | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP | PNP | Cabo com conector | 85 °C | IP67 | |
S-BMF 423Para ranhura em C |
Ranhura em C | PA | 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Cabo, Cabo com conector | 85 °C | IP67 | |
S-BMF 103Para diferentes formatos de ranhura e pequenos espaços de instalação |
variável | PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Cabo, Cabo com conector | 85 °C | IP67 | |
S-BMF 303Para diferentes formatos de ranhura com ângulos de retenção de manutenção de posição |
variável | LCP | 25.5 x 3 x 6 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Cabo, Cabo com conector | 85 °C | IP67 | |
S-BMF 305MPara diferentes formatos de ranhura com conector angular |
variável | Alumínio | 33.5 x 9 x 26.2 mm, 33.5 x 12.8 x 33.5 mm, 33.5 x 5 x 33.5 mm | PNP | PNP | Conector de encaixe | 105 °C | IP67, IP65 | |
S-BMF 21Para cilindros de tirantes |
PBT | 11 x 11 x 32 mm, 32 x 23 x 11 mm, 33 x 23 x 11 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Cabo, Conector de encaixe | 85 °C | IP67 | ||
S-BMF 235TPara ranhura em T e 2 pontos de comutação (função de ensino) |
Ranhura em T | PA | 23.5 x 6.2 x 5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Cabo, Cabo com conector | 80 °C | IP67 | |
S-BMF 405Para ranhura em T e uso em áreas higiênicas |
Ranhura em T | PP | 5 x 5.4 x 27 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Cabo, Cabo com conector | 100 °C | IP68, IP67, IP69K | |
S-BMF 415Para ranhura em T e uso em ambientes agressivos com respingos de solda |
Ranhura em T | PA 12 | 5 x 6.4 x 34 mm | PNP, IO configurável | IO-Link, IO configurável, PNP | Cabo, Cabo com conector | 80 °C | IP67 | |
S-BMF TPara ranhura em T com 2 cabeças de sensor |
Ranhura em C, Ranhura em T, variável | PA, PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 3.6 x 2.9 x 24 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 24 x 2.9 x 24 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Cabo com conector | 85 °C | IP67 |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.