- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
Sensores de posição indutivos
Sensores indutivos
Disponível em:
4 Série
Nossos sensores de posição indutivos também impressionam em condições de instalação apertadas: Perfeitamente integráveis e com máxima precisão, as medições indutivas de posição de objetos metálicos também são sem contato e, portanto, sem desgaste. Eles detectam de forma confiável caminhos de medição linear por meio de um alvo simples. Um simples componente da máquina, como o disco giratório, pode atuar como alvo. Dependendo da versão, os valores medidos são emitidos via IO-Link ou como um sinal de saída analógico.
A principal área de aplicação dos sensores é o monitoramento de fusos de acionamento e dispositivos de fixação. Aqui, os sensores de posição indutivos garantem um processo de fixação sem erros. Além disso, o sistema de posicionamento pode ser usado na engenharia mecânica para muitas outras aplicações com movimentos lineares, por exemplo, para detectar a profundidade de perfuração, as posições da pinça, as posições do rolo, as posições da válvula etc. A alta precisão de repetição garante um alto grau de repetibilidade. A alta precisão de repetição garante a qualidade ideal do processo.
Os recursos especiais
- Faixas de medição ajustáveis de 0 a 133 mm
- Não é necessário ajuste mecânico
- Sem desgaste, como sem contato
- Alta precisão de repetição e posicionamento preciso
- Interfaces analógicas e digitais
4 Série
Série | Alcance/faixa de medição | Interface | Tipo de conexão | Ações |
---|---|---|---|---|
S-BIP ATransmissão de sinal por meio de sinais de saída analógicos 1...10 V (fácil manuseio) |
40 mm | Analógica, tensão | Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe | |
S-BIP CTransmissão de sinal por meio de sinais de saída analógicos 4...20 mA (alta imunidade EMC) |
40 mm | Analógica, corrente | Cabo, Conector de encaixe | |
S-BIP ETransmissão de sinal por meio de sinais de saída analógicos 1...10 V / 4...20 mA |
133 mm | Analógica, tensão, Analógica, corrente | Conector de encaixe | |
S-BIP LTransmissão de sinal via IO-Link |
133 mm | IO-Link | Cabo, Cabo com conector, Conector de encaixe |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.