- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Amplificador para fibra ótica
- Barreiras de luz de reflexão
- Barreiras de proteção frontal e barreiras de proteção frontal em ângulo
- Interruptor de luz
- Micromote - Amplificador para cabeças de sensores ópticos
- Micromote - cabeças de sensor óptico
- Sensor ótico de barreira
- Sensores de contraste
- Sensores de cor
- Sensores de luminescência
- Sensores ópticos de distância
- Sensores óticos tipo janela
- Telhados contínuos e grelhas de luz
Fibras óticas
Sensores ópticos
Disponível em:
173 Versões
As nossas fibras óticas de plástico e de vidro, concebidas e testadas para os nossos dispositivos baseados em fibra, podem ser adquiridos como botões ou em versão unidirecional. Elas podem ser usadas sempre que praticamente não existir nenhum espaço disponível para instalação: por exemplo, para a detecção de peças pequenas, para o controle de características das peças, para o posicionamento de peças, para tarefas de contagem e na robótica.
As óticas de plástico podem ser usadas em caso de exigências não severas com relação à robustez, resistência à temperatura ou química. As óticas de fibra de vidro são adequadas para ambientes severos – inclusive névoa de óleo e influência de produtos químicos – bem como para temperaturas até superiores a 200°C.
Tanto as fibras óticas plásticas como as de vidro se caracterizam pela sua precisão e rapidez de transmissão. Vários terminais (diâmetros de 2 até 8 mm, quadrados com 5 x 4 mm até 23 x 55 mm, …) com saída de luz reta ou angular, ou inclusive cabeça ótica dobrável para fibras óticas de plástico, complementam a gama de produtos.
Características específicas
- alta reserva funcional
- materiais de alta qualidade e acabamento preciso
- características óticas homogêneas
- compactas, flexíveis e robustas com diversos materiais de manto, comprimentos e diâmetros
- teach-in no sensor através de entrada de aprendizagem ou extremamente confortável através de IO-Link
- se desejado, com função de diagnóstico e Condition Monitoring (monitoramento de condição)
- também disponíveis como fibras para confecção própria
Guia de produtos para reconhecimento de objetos
Diga-nos quais são as suas necessidades e nós dir-lhe-emos qual o produto de que necessita!
Disponibilidade
173 Versões
Código do pedido | Preço | Versão | Formato construtivo do conector | Cabo | Alcance | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
BFO005MBFO D22-LA-KB-EAK-10-02 |
M4, padrão | Ø 2,2 mm | PE, 2 m | |||
BFO0066BFO D22-XB-LB-EAK-15-02 |
M6, ótica coaxial | Ø 2,2 mm | PE, 2 m | |||
BFO0005BFO D22-XA-UB-EAK-20-02 |
M4, padrão | PE, 2 m | 150 mm | |||
BFO005RBFO D22-LA-RB-EAK-10-02 |
M3, padrão | Ø 2,2 mm | PE, 2 m | |||
BFO0063BFO D22-XAH-LB-EAK-20-02 |
M6, padrão, cabo flexível | Ø 2,2 mm | PE, 2 m | |||
BFO00H5BFO D22-XA-08B-EAK-26-02 |
M6, padrão | Ø 2,2 mm | PE, 2 m | |||
BFO00AWBFO D22-LAH-BK-EAK-10-02 |
M4, conexão de 90°, cabo flexível | PE, 2 m | 250 mm | |||
BFO0006BFO D22-XB-UB-EAK-15-02 |
M4, ótica coaxial | PE, 2 m | 130 mm | |||
BFO0003BFO D22-XA-DB-EAK-20-01 |
M6, padrão | PE, 1 m | 140 mm | |||
BFO0004BFO D22-XA-SB-EAK-20-02 |
M6, ponta fina, padrão | Ø 2,2 mm | PE, 2 m |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.