- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ópticos
Sensores ultra-sónicos para cilindros hidráulicos de curso curto
Sensores ultrassônicos
Disponível em:
1 Série
Com o sensor de posição ultrassônico molhado para cilindros hidráulicos de curso curto, é possível monitorar os processos de fixação de uma peça de trabalho de forma direta, contínua e rápida.
Ao emitir ultrassom no fluido hidráulico, o sensor gera informações confiáveis sobre o status da fixação e permite detectar desvios logo no início, por exemplo. Ao monitorar todo o processo de fixação, você também pode detectar flutuações de pressão na unidade hidráulica, defeitos no mecanismo giratório e vedações defeituosas em tempo hábil e intervir.
Graças ao seu formato pequeno, às interfaces padronizadas que podem ser configuradas conforme desejado e à compensação automática contínua, o sensor é fácil e flexível de integrar.
Na operação IO-Link, também são fornecidas informações adicionais relevantes.
Os recursos especiais
- Monitoramento direto e medição contínua da posição de cilindros hidráulicos de curso curto
- Integração com economia de espaço devido ao tamanho reduzido
- Monitoramento de condições graças ao IO-Link: informações confiáveis sobre o status da tensão, flutuações de pressão, qualidade do sinal e temperatura do dispositivo
- Plug & Play: flexibilidade total e conexão universal graças à interface multifuncional
1 Série
Série | Faixa de medição | Interface | Tipo de conexão | Resistência à pressão, máx. | Ações |
---|---|---|---|---|---|
S-BFDPara cilindros hidráulicos de curso curto |
0...80 mm | Analógico, tensão/analógico, corrente comutável, IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | Cabo, Cabo com conector | 350 bar |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.