- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
Sensores de pressão analógicos
Sensores de pressão
Disponível em:
1 Série
Nossos sensores de pressão analógicos sem visor são fáceis de instalar e extremamente compactos e robustos graças ao seu invólucro de aço inoxidável.
As características especiais
- Design compacto e robusto, em aço inoxidável
- Fácil de instalar diretamente no local
- Faixas de pressão -1...600 bar
- Princípio de medição: pressão relativa
- Conexão do processo em aço inoxidável G1/4", G1/2", R1/4", NPT1/4"
- nivelada com Tri-Clamp 1,5"
- Conexão M12
- Saída como 4...20 mA, 0...10 V ou IO-Link com saída de comutação (NPN/PNP)
- Saída de 4...20 mA como sistema de dois fios
- Faixa de temperatura estendida (temperatura do meio -40...+125 °C)
- Célula de medição de cerâmica (Al2O3) ou célula de medição de aço inoxidável
- Faixa de tensão de entrada ampliada 8...32 V CC
- Aprovação UL
- Modificações personalizadas mediante solicitação
1 Série
Série | Faixa de medição, mín., pressão | Faixa de medição, máx., pressão | Conexão do processo | Interface | Ações |
---|---|---|---|---|---|
S-BSP TSensores de pressão sem visor |
-1 bar | 600 bar | G 1/2" (DIN 3852), G 1/4" com proteção de impulso, R 1/4", G 1/4" (DIN 3852), NPT 1/4" | IO-Link, Analógica, tensão, Analógica, corrente, PNP |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.