Barreiras de luz

Sensores ópticos

Disponível em:

1 Série

Nossas faixas de luz e grades de luz multifuncionais de alta resolução são adequadas para uma ampla gama de aplicações. Enquanto as barreiras de luz combinam até três tarefas diferentes de medição paralela em um único dispositivo, por exemplo, para identificar peças, determinar posições e contar objetos, as grades de luz são adequadas para escanear grandes áreas. As peças podem ser contadas, as alturas das pilhas (por exemplo, de papel) registradas ou as alturas dos palletes medidas.

As características especiais

  • Invólucro metálico robusto para montagem estável e alinhamento preciso
  • Também adequado para objetos grandes
  • Várias saídas de sinal disponíveis
  • Pode ser usado rapidamente
  • Não são necessários acessórios adicionais, como controlador, PC ou software

Guia de produtos para reconhecimento de objetos

Diga-nos quais são as suas necessidades e nós dir-lhe-emos qual o produto de que necessita!

1 Série

Série Comprimento ativo AL 1 Tipo de luz Interface Menor peça, típ.
Ações

S-BL G

Grades de luz
100 mm, 150 mm, 16 mm, 300 mm, 32 mm, 50 mm, 72 mm Infravermelho, Luz vermelha IO-Link, Analógica, tensão, PNP/NPN, Analógico, tensão/analógica, corrente, PNP Fio Ø 0,5 mm a R0 ≤ 1m, Fio Ø 0,3 mm a R0 ≤ 0,25m, 5,0 a t 0,5 x Sn, R 0 = 2,1 m, 7,0 a t 0,5 x Sn, R0 = 2,1 m, Fio Ø 0,4 mm a R0 ≤ 0.25m, Fio Ø 0,7 mm a R0 ≤ 1m, Fio Ø 1,0 mm a R0 ≤ 2m