Câmara estéreo 3D

Sistema de visão 3D

Disponível em:

1 Série

A câmara estéreo 3D caracteriza-se pela sua rápida implementação, alta flexibilidade na utilização e uma caixa robusta.

Com 12 milhões de pontos de dados 3D e uma resolução de 12 MPixel, a câmara capta cada detalhe com uma taxa de fotogramas de até 9 Hz, dependendo da resolução. Além disso, as lentes ajustáveis nas câmaras e o projector integrado conduzem a resultados óptimos, independentemente da área de trabalho em que a câmara é utilizada.

Através da interface GigE Vision, podem ser criadas aplicações 3D próprias com base nos dados da câmara.

Com a biblioteca de software incluída no âmbito da entrega, o cálculo 3D pode ser automaticamente externalizado para uma placa gráfica, aumentando assim o desempenho da câmara.

As características especiais

  • Câmara estéreo 3D para aplicações industriais 3D
  • alta flexibilidade de aplicação devido à interface GigE Vision
  • funciona bem em ambientes agressivos devido à protecção IP54
  • permite um processamento de imagem 3D altamente preciso através da resolução de 12 MPix de dados 3D e imagens 2D
  • adaptável de forma óptima ao seu espaço de trabalho através de lentes ajustáveis nas câmaras e no projector

1 Série

Série Distância focal Esquema de cores Interface Classe de proteção
Ações

S-BVS 3D RV1 210

12 mm, 16 mm, 25 mm colorido, monocromático LAN (Gigabit Ethernet), GigE Vision 2.0 IP54