Caixa protetora
Proteção mecânica
Disponível em:
34 Versões
Qualquer pessoa que use sensores e dispositivos da Balluff em ambientes muito severos não deve abdicar de nossas caixas protetoras resistentes a temperaturas elevadas, produtos químicos e influências mecânicas, e que podem ser usados até mesmo em áreas de solda. Eles são fabricados de material de alta qualidade, apresentam superfícies extremamente resistentes e possuem um vidro de proteção com características óticas qualificadas. A montagem é extremamente simples. E se uma peça de reposição estiver faltando, nós a entregaremos rapidamente.
Características específicas
- robusto em razão dos materiais de alta qualidade, superfícies e geometria resistentes
- de baixo custo e confiável para integração em qualquer tipo de sistema
- resistente a temperaturas elevadas, produtos químicos e influências mecânicas
Disponibilidade
34 Versões
Código do pedido | Preço | Material | Utilização | Dimensões | Certificação/conformidade | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM01C2BAM CS-XA-002-M12-A |
PC ABS (certificado UL) |
para módulos de rede M12 | Ø 14 x 13.2 mm | |||
BAM012TBKS-7/8-CS-00-A |
Alumínio anodizado Latão niquelado |
para distribuidores ativos e passivos | Ø 0.9 x 0.8 ″ | |||
BAM0114BKS-12-CS-01 |
Latão niquelado | para conectores de encaixe M12 | Ø 13.5 x 12 mm | |||
BAM01LFBAM CS-XA-005-U7/8-A |
PA | para cobertura da porta dos módulos de rede | Ø 27 x 150 mm | |||
BAM00RLBOS 18-SM-1 |
POM | para sensores óticos BOS 18M | Ø 22 x 16 mm | |||
BAM0115BKS-12-CS-02 |
PC/ABS | para distribuidores ativos e passivos | Ø 12 x 11.9 mm | |||
BAM012UBKS-7/8-CS-00-I |
Alumínio anodizado Latão niquelado |
para distribuidores ativos e passivos | Ø 0.9 " x 0.7 ″ | |||
BAM01C1BAM CS-XA-001-M8-C |
PC ABS |
para módulos de rede M8 | Ø 9.1 x 8.5 mm | |||
BAM01L8BAM PC-XO-006-23K-1 |
Alumínio anodizado Vidro |
para sensores óticos BOS 23K | 22.5 x 59.3 x 34.3 mm | |||
BAM01NCBAM PC-XO-005-18M-4 |
Aço inoxidável Vidro |
para sensores óticos BOS 18M | Ø 22 x 13 mm |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.