- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de fita magnética
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
Sensores de inclinação de 1 eixo e 2 eixos
Sensores de inclinação
Disponível em:
3 Série
Os sensores de inclinação com um ou dois eixos de medição podem medir desvios de um eixo horizontal ou vertical de até 360°. Diferentes princípios de medição estão disponíveis aqui; na versão de 1 eixo, tanto os sensores de inclinação baseados em fluidos quanto os baseados em MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). Este último também é o princípio de medição dos sensores de inclinação com dois eixos. O princípio MEMS tem chips compactos com estruturas microeletromecânicas que se movem com a inclinação de acordo com a gravidade da Terra. Dessa forma, eles monitoram de forma confiável os movimentos rotativos e permitem o rastreamento contínuo. Isso torna esses sensores perfeitamente adequados para o controle otimizado de processos.
As características especiais
Baseado em fluido
- Interface Modbus e 4...20 mA disponível
- Alta precisão e exatidão de repetição
- Desvio de temperatura extremamente baixo
- Invólucro metálico robusto e compacto
- Instalação simples - quatro furos de montagem na corpo do sensor
Baseado em MEMS
- Aprovação UL e CE
- Interfaces: 4...20 mA, 0...10 V
- Ampla seleção de diferentes faixas de medição
- Montagem flexível graças à função de centralização (calibração)
- Duas variantes para diferentes requisitos
3 Série
Série | Eixos de medição | Faixa de medição | Interface | Material do invólucro, primário | Ações |
---|---|---|---|---|---|
S-BSI Q41Versão compacta quadrada com um ou dois eixos de medição |
1, 2 | -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° | Analógica, tensão, Analógica, corrente | Plástico | |
S-BSI R65Versão cúbica com um ou dois eixos de medição |
1, 2 | -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° | Analógica, tensão, Analógica, corrente | Plástico | |
S-BSI R11Versão cúbica muito precisa com um eixo de medição baseado em fluido |
1 | 0...360°, -45...45° | Modbus, Analógica, corrente | Alumínio |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.