Câmera 3D inteligente

Sistema de visão 3D

Disponível em:

2 Série

Baixos custos de sistema, rápida implementação e alta flexibilidade na aplicação; isto é o que a família de produtos rc_visard de câmeras 3D inteligentes promete.

Com um processador integrado e módulos de software específicos de aplicação na câmera, o rc_visard oferece processamento de imagem 3D auto-suficiente e pode assim ser usado como um sensor estéreo 3D com particular facilidade. Informações 3D processadas, tais como pontos de coleta, são passadas pelo rc_visard diretamente para a aplicação do robô.

Ela é configurada através de uma interface de fácil utilização baseada na web. Também é possível a conexão a um PC para processamento de dados adicionais. Através da interface GigE Vision, aplicações 3D próprias podem ser criadas com base nos dados da câmera.

Os modelos de câmera capturam até 1,2 milhões de pontos de dados 3D e, dependendo da resolução, atingem taxas de quadros de até 25 Hz. Várias interfaces de robôs já estão integradas para a comunicação entre o robô e a câmera.

Características especiais

  • Câmera 3D inteligente para aplicações robóticas
  • Fácil operação através de uma interface de usuário amigável e baseada na web
  • Alta flexibilidade através de módulos de software opcionais e interface GigE Vision
  • Baixos custos de sistema através de processamento integrado e módulos de software inteligentes e específicos da aplicação

2 Série

Série Esquema de cores Distância focal Módulo de software Interface Classe de proteção
Ações

S-BVS 3D RV0 160

colorido, monocromático 4 mm, 6 mm ItemPick, BoxPick, SilhouetteMatch, SLAM, EKIBridge TCP/UDP, LAN (Gigabit Ethernet), GigE Vision 2.0 IP54

S-BVS 3D RV0 65

colorido, monocromático 4 mm ItemPick, BoxPick, SilhouetteMatch, SLAM, EKIBridge TCP/UDP, LAN (Gigabit Ethernet), GigE Vision 2.0 IP54