Módulos de rede para Ethernet/IP
Módulos do distribuidor
Disponível em:
15 Versões
A alta eficiência não é realizável sem uma rede otimizada. Oferecemos um programa abrangente Ethernet/IP para o seu sistema de alto desempenho. Como um padrão globalmente reconhecido para tecnologia de rede, este já substituiu o Devicenet em muitas áreas. Pois a tecnologia baseada em Ethernet funciona significativamente mais rápida e permite a integração da tecnologia de acionamento.
Além disso, os nossos módulos de rede para Ethernet/IP são caracterizados pela elevada facilidade de utilização. Somente com os módulos Ethernet da Balluff é possível bloquear endereços IP e protegê-los contra alterações involuntárias. Isso aumenta a sua segurança e simplifica a manutenção.
Características específicas
- ganho de tempo e economia de custos: instalação rápida e integração simples nas redes existentes
- substituição simples do módulo através de plug de endereço inovador
Disponibilidade
15 Versões
Código do pedido | Preço | Entradas digitais | Saída digitais | Interfaces suplementares | Classe da porta | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
16x PNP, tipo 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Tipo A | ||
BNI009TBNI EIP-507-005-Z040 |
8x PNP, tipo 3 | 8x PNP | 4x IO-Link | Tipo A | ||
BNI006ABNI EIP-508-105-Z015 |
16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Tipo A | ||
BNI00HMBNI EIP-508-005-Z015-013 |
16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Tipo A | ||
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
16x PNP, tipo 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Tipo A | ||
BNI007CBNI EIP-508-105-Z015-C06 |
8x PNP, tipo 3 | 8x PNP | 8x IO-Link | Tipo A | ||
BNI008PBNI EIP-302-105-R015 |
16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | ||||
BNI008MBNI EIP-508-105-R015 |
16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 8x IO-Link | Tipo A | ||
BNI004FBNI EIP-302-105-Z015 |
16x PNP, tipo 2 | 16x PNP | ||||
BNI008ZBNI EIP-502-105-R015 |
16x PNP, tipo 3 | 16x PNP | 4x IO-Link | Tipo A |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.