- Indicadores de posição
- Interruptores de ressalto
- Sensor rotativo
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores indutivos
- Sensores magnetostritivos
- Sensores ultrassônicos
- Sensores ópticos
Sistema de medição incremental angular
Sensores de fita magnética
Disponível em:
43 Versões
Nossos sistemas de medição de ângulo incremental são usados para posicionamento preciso e controle de velocidade de eixos rotativos. A Balluff oferece o sensor certo para quase todos os diâmetros de eixo. Graças às interfaces digitais e analógicas padronizadas, eles podem ser integrados em quase todos os sistemas de controle e também permitem o acionamento correto em motores de torque.
As características especiais
- Menores custos de processo e armazenamento devido ao uso flexível dos elementos de medição no segmento circular
- Baixos custos gerais
- Alta disponibilidade do sistema graças à fita magnética estável de longo prazo com a tecnologia Permagnet®.
- Design robusto de metal ou plástico para uma longa vida útil
- Economia de espaço devido à integração ideal
43 Versões
Código do pedido | Preço | Sinal de referência | Interface | Resolução | Distância de leitura | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
BML05ECBML-S2C0-Q61G-M624-K0-KA05 |
periódico por polo | Digital A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | ||
BML05EEBML-S2C0-Q53G-M624-K0-KA05 |
periódico por polo | Digital A/B (HTL) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | ||
BML05EFBML-S2C0-Q51G-M624-K0-KA05 |
periódico por polo | Digital A/B (RS422) | 10 µm | 0.01...6.5 mm | ||
BML05ERBML-S2C0-Q53L-M600-N0-KF05 |
sem sinal de referência | Digital A/B (HTL) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | ||
BML05ETBML-S2C0-Q51L-M600-N0-KF05 |
sem sinal de referência | Digital A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | ||
BML05EUBML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05 |
sem sinal de referência | Digital A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | ||
BML06C0BML-S2C0-Q61L-M624-K0-KA05 |
periódico por polo | Digital A/B (RS422) | 100 µm | 0.01...6.5 mm | ||
BML06HJBML-S2C0-Q61K-M620-R0-KA15 |
periódico por polo | Digital A/B (RS422) | 50 µm | 0.01...6.5 mm | ||
BML06ZCBML-S2C0-Q53N-M604-K0-KA05 |
sem sinal de referência | Digital A/B (HTL) | 500 µm | 0.01...6.5 mm | ||
BML070JBML-S2C0-Q53N-M600-M0-KA10 |
sem sinal de referência | Digital A/B (HTL) | 500 µm | 0.01...6.5 mm |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.