Chaves mecânicas de uma posição

Interruptores de ressalto

Disponível em:

62 Versões

Nas chaves mecânicas de uma posição sem abertura positiva, um tucho telescópico realiza a operação de comutação. Com a ajuda deste, um elemento mecânico de comutação é ligado em uma câmara estanque em separado. Nos casos individuais, é decisiva a escolha ideal do formato do tucho em combinação com o nosso excêntrico. Isto irá garantir a longa vida útil da sua aplicação.

Características específicas

  • longa vida útil
  • invólucro robusto para aplicações extremas
  • três séries
  • opcional: indicador de funcionamento
  • sistema bi-câmara em classe de proteção IP67: diafragma livre de desgaste com separação hermética do mecanismo do tucho e espaço interno da chave
  • guia de tucho com bucha de mancal deslizante livre de manutenção e auto-lubrificação

Disponibilidade

62 Versões

Código do pedido Preço Pontos de comutação, quantidade Forma do tucho Versão Tipo de ligação Distância do ponto de comutação
Ações

BNS – EGT 819 (Standard) - Configurable

BNS – EGT 819 (Standard) - Configurable
Contato de ruptura brusca e = 10, 12, 15: solder connection
e = 11, 13, 101: screw terminal

BNS004J

BNS 819-99-K-11
1 1. Ponto de comutação: Circular Contato de ruptura brusca Terminal com parafuso

BNS005F

BNS 819-100-D-11
1 1. Ponto de comutação: Teto Contato de ruptura brusca Terminal com parafuso

BSE0005

BSE 30.0-RK
Terminal com parafuso

BNS006E

BNS 819-100-R-11
1 1. Ponto de comutação: Rolo Contato de ruptura brusca Terminal com parafuso

BNS004P

BNS 819-99-R-10
1 1. Ponto de comutação: Rolo Contato de ruptura brusca União soldada

BSE000J

BSE 70.1-RK
Terminal com parafuso

BNS003Z

BNS 819-99-D-11
1 1. Ponto de comutação: Teto Contato de ruptura brusca Terminal com parafuso

BNS0063

BNS 819-100-K-11
1 1. Ponto de comutação: Circular Contato de ruptura brusca Terminal com parafuso

BNS004U

BNS 819-99-R-11
1 1. Ponto de comutação: Rolo Contato de ruptura brusca Terminal com parafuso